欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

齿条产品特点和使用方法及案例

  • 2022.11.29 13:12:30
  • 米思米
  • 5246

使用案例

齿条产品特点和使用方法及案例

设备名称:n倍速机构
特点1:使用了固定齿条和移动齿条与大小齿轮的配合实现气缸行程的移动距离加倍。
特点2:将齿轮(小)与(大)之比设为1:n后,可将行程转换为n倍。
特点3:在气缸的中心线上配置移动底座侧齿轮,再左右均等配置固定齿条侧齿轮后,可消除力的偏差。
特点4:安装下齿条(自由尺寸孔)或增减垫片以调整齿条和齿轮的位置。

了解详细信息,请点击
n倍速机构

相关行业

食品


半导体


智能手机

齿条产品特点和使用方法及案例


齿条产品特点和使用方法及案例


齿条产品特点和使用方法及案例

医疗


电子电器


锂电池

齿条产品特点和使用方法及案例


齿条产品特点和使用方法及案例


齿条产品特点和使用方法及案例

使用方法

■ 直线传动:齿条与齿轮配合传动

支架微型齿轮式滑台组件
齿条产品特点和使用方法及案例

基础框架的定位机构
齿条产品特点和使用方法及案例

■ 齿条端面的切割方法
齿条产品特点和使用方法及案例 

根据有效齿数(齿底)的长度进行切断,从基准面开始测量至指定长度处进行切断,不考虑齿部。

■ 齿条的连接方式
MISUMI齿条的端面加工精度小于齿距。
因此,请按照下图所示在2根齿条间留出空隙,用组合齿条(模数相同的齿条)调整齿距后再进行连接。
齿条产品特点和使用方法及案例

注意事项

■ 齿轮的基本公差

精度:累积齿间距误差(单位:μm)

模数

总长L

~100

101~300

301~500

501~1000

1001~1980

0.5~1.5

54(76)

65(92)

72(101)

100(117)

99(139)

2.0~3.0

62(86)

73(102)

80(112)

91(128)

105(148)



全长(L)公差范围(单位:mm)

模数

L公差

0.5~2.0

-0.2~-0.6

2.5~3.0

-0.2~-0.8



齿宽(W)、齿高(H)公差范围(单位:mm)

尺寸范围(mm)

L公差

大于

以下

0

5

0 ~ -0.18

6

10

0 ~ -0.22

11

18

0 ~ -0.27

19

30

0 ~ -0.33

31

50

0 ~ -0.39

相关文件

齿轮的相关资料请参考齿轮技术资料
关于金属材料及其表面处理请参考金属材料及其表面处理的防锈性能及保养

相关产品

高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型


高频淬火直齿轮
 
轮齿研磨型 压力角20°


圆齿条 压力角20°

齿条产品特点和使用方法及案例


齿条产品特点和使用方法及案例


齿条产品特点和使用方法及案例

代表型号: GBN2002GT-60


代表型号: GEABH1.0-30-8-B-15


代表型号: RGMA1.0-500

优点:圆弧齿型,齿隙小、适用于高精度定位


优点:强度、耐磨损性优异、齿轮精度高


优点:圆形设计,易安装

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities